benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Kablo
PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
2.00 m, PVC, M12x1, dişi
5.00 m, PVC, M12x1, dişi
5.00 m, PVC, M12x1, dişi
10.00 m, PVC, M12x1, dişi
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCC05U2
Tek uçlu kablo setleri
BCC M425-0000-1A-004-VX43T2-050
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-VX43T2-050 | BCC S425-0000-1A-004-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-050 | |
|
16,40 EUR
Liste fiyatı
|
16,40 EUR
Liste fiyatı
|
22,41 EUR
Liste fiyatı
|
11,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | - |
| Kablo | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor