benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Kablo
TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
10.00 m, TPE, M12x1, dişi
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
| BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
20,00 EUR
Liste fiyatı
|
14,94 EUR
Liste fiyatı
|
20,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | Sarı LED | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | - | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor