benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
10.00 m, TPE, M12x1, dişi
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCC05HM
Tek uçlu kablo setleri
BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-020
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-009-EX44T2-020 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-020 | BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-020 | BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-020 | |
|
16,30 EUR
Liste fiyatı
|
16,30 EUR
Liste fiyatı
|
16,30 EUR
Liste fiyatı
|
11,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı) | PNP NO/NC antivalent | NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı) | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor