benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı 1
B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-020 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-015 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-010 | |
|
18,23 EUR
Liste fiyatı
|
17,25 EUR
Liste fiyatı
|
16,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin | B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin | B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor