Valf kabloları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-006 | |
|
12,82 EUR
Liste fiyatı
|
14,07 EUR
Liste fiyatı
|
14,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır |
| Sönümleyici | - | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |