benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pole
Bağlantı 2
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kablo
PUR black, 1 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB23-M423-3E-667-PX0350-010 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-010 | BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
15,39 EUR
Liste fiyatı
|
14,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | B, DIN-180°-Valve connector, angled, 3-pole | B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin | B, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR black, 1 m, Drag chain compatible | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP68 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır |
| Sönümleyici | - | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor