benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 0.6 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC0669
Çift uçlu kablo setleri
BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,97 EUR
Liste fiyatı
|
15,69 EUR
Liste fiyatı
|
18,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin | B, Ind.-180°-dişi, dik açılı, 3-pin |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC Gri, 0.6 m | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 1 m | PVC Gri, 3 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | -25...80 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | siyah | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır |
| Sönümleyici | - | - | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor