Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC06FA

BKS-S136M-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VAC
Nominal akım (40 °C)
5.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.