benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı 1
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-150 | |
|
221,51 EUR
Liste fiyatı
|
221,51 EUR
Liste fiyatı
|
221,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin |
| Kablo | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor