benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-PX0825-050 | BCC M418-0000-2A-069-PX0825-050 | BCC M428-0000-2A-044-PX0825-050 | |
|
37,69 EUR
Liste fiyatı
|
37,69 EUR
Liste fiyatı
|
37,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor