Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC06KN

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

BPI ürünleri için kablolar

Bağlantı
M23x1-dişi, düz, 12-pin
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
11
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M23x1-dişi, düz, 12-pin
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
11
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
8.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.