benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BPI ürünleri için kablolar
Bağlantı
M23x1-dişi, düz, 12-pin
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
11
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
108,99 EUR
Liste fiyatı
|
108,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M23x1-dişi, düz, 12-pin | M23x1-dişi, açılı, 12-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 11 | 11 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk | WEEE | WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor