Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC06RJ

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-100

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Arayüz
Ethernet
Kablo
TPE Shielded teal, 10 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Arayüz
Ethernet
Kablo
TPE Shielded teal, 10 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...80 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.