Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC06TU

BCC M415-0000-1A-004-PX0334-200

Ekransız sensör kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.