Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC06Y3

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-100

Fieldbus kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
CC-Link
Kablo
PVC Blendajlı Kırmızı, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
20 AWG
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
CC-Link
Kablo
PVC Blendajlı Kırmızı, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
20 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.