benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.5 mm²
Kablo tipi montaj
Yaylı tip kıskaçlı terminaller
Kablo çapı D
6...8 mm
Ürün yürütme
Vidalı terminaller
Yaylı tip kıskaçlı terminaller
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
| BCC M435-0000-1A-000-55X450-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
15,16 EUR
Liste fiyatı
|
22,40 EUR
Liste fiyatı
|
6,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.5 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Yaylı tip kıskaçlı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 6...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor