Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC071H

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

Valf kabloları

Bağlantı
A, DIN-180°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Yeşil LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
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
A, DIN-180°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Yeşil LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC
Nominal akım (40 °C)
6.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.