Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC082E

BCC M314-0000-10-003-VX8434-150

Ekransız sensör kabloları

Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
Kablo kılıf rengi
Gri
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.