benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürün yürütme
0.70 m, PUR, M8x1, dişi
1.50 m, PUR, M8x1, dişi
2.00 m, PUR, M8x1, dişi
3.00 m, PUR, M8x1, dişi
5.00 m, PUR, M8x1, dişi
7.50 m, PUR, M8x1, dişi
10.00 m, PUR, M8x1, dişi
15.00 m, PUR, M8x1, dişi
20.00 m, PUR, M8x1, dişi
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-075-C003 | BCC M313-0000-10-001-PX8334-100-C003 | |
|
19,90 EUR
Liste fiyatı
|
24,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Gri, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor