Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0846

BCC M415-M413-3A-300-PX8334-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.