benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-003 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-003 | BCC M425-M414-3A-606-PW3434-003 | |
|
15,62 EUR
Liste fiyatı
|
23,83 EUR
Liste fiyatı
|
20,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | Kırmızı LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor