benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
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
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
20,39 EUR
Liste fiyatı
|
26,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | beyaz LED | Kırmızı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor