Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC088K

BCC M418-M41C-3A-674-PX0825-010

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kablo
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kablo
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.