Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M23x1-dişi, Düz, 12-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M23x1-dişi, Düz, 12-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP68
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.