benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M413-3E-300-PX8334-010 | BCC M313-M413-3E-300-PX8334-020 | BCC M313-M413-3E-300-PX8334-030 | |
|
15,03 EUR
Liste fiyatı
|
16,68 EUR
Liste fiyatı
|
18,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor