benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Uç uzunluğu L
1.50 m
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Alternatif ürün
BCC0E56
Flanş konnektörleri
BCC M458-0000-1A-RM015-020
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
32,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Uç uzunluğu L | 1.50 m | 2.00 m |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor