Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.
Durduruldu

BCC08HM

BCC M415-M415-3B-RA017-000

Adaptörler

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, B-coded
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
EAC
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, B-coded
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.