Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Y dağıtıcılar

Bağlantı 1
M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
Açık kablo
Bağlantı 3
Açık kablo
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı 1
M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
Açık kablo
Bağlantı 3
Açık kablo
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.