benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 3 m
İletkenlerin sayısı
3
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
| BCC VA04-0000-10-075-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-053-VX8375-030 | BCC VA04-0000-10-075-VX8375-050 | |
|
14,25 EUR
Liste fiyatı
|
14,25 EUR
Liste fiyatı
|
18,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
| Kablo | PVC Gri, 3 m | PVC Gri, 3 m | PVC Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | -5...90 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor