benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
15 AWG/18 AWG
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
| BCC A315-0000-20-030-PS85N4-050 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-050 | BCC A315-0000-20-030-PS85N4-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, düz, 5-pin | 7/8"-erkek, açılı, 5-kutup | 7/8"-erkek, düz, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Arayüz | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Kablo | PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor