Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC08R6

BCC A325-A325-30-330-PS85N4-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thick
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
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
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thick
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
9.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.