benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Mid
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 4 m
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
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-040 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-060 | |
|
78,12 EUR
Liste fiyatı
|
85,32 EUR
Liste fiyatı
|
92,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin |
| Arayüz | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 4 m | PVC Blendajlı Gri, 5 m | PVC Blendajlı Gri, 6 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor