Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC08UE

BCC A315-A315-30-330-VS85N5-150

Fieldbus kabloları

Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Mid
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
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
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Mid
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
9.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.