benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
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
| BCC A315-0000-10-030-PS85N6-020 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
40,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, düz, 5-pin | 7/8"-dişi, düz, 5-pin |
|---|---|---|
| Arayüz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kablo | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor