Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC08Z3

BCC A325-0000-20-030-PS85N6-150

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
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
7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG/24 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
cULus
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.