Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC08ZY

BCC A325-A315-30-330-PS85N6-060

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Shielded gray, 6 m, drag chain compatible
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Shielded gray, 6 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.