benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible
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
| BCC A315-A325-30-330-PS85N6-006 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-006 | BCC A325-A315-30-330-PS85N6-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
51,33 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-Female, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-Male, Straight, 5-pin |
| Arayüz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kablo | PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible | PUR Blendajlı Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor