Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC090H

BCC A325-A325-30-330-PS85N6-006

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
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
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.