benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-erkek, açılı, 4-kutup
Kablo
PVC Yellow, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC06HR
Tek uçlu kablo setleri
BCC A324-0000-20-003-PX04A5-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-050 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
66,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, açılı, 4-kutup | 7/8"-erkek, açılı, 4-kutup |
|---|---|---|
| Kablo | PVC Yellow, 5 m | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | Tamamlayıcı |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor