benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kablo
PVC Yellow, 20 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC A324-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A324-A324-30-304-VX44W6-200 | |
|
-
Liste fiyatı
|
169,70 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, dik açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin |
| Kablo | PVC Yellow, 20 m | PVC Sarı, 20 m | PVC Sarı, 20 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor