benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-erkek, açılı, 4-kutup
Kablo
PVC Sarı, 20 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC A324-0000-20-072-VX44W6-200 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-200 | BCC A314-0000-20-003-VX44W6-200 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
155,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, açılı, 4-kutup | 7/8"-erkek, açılı, 4-kutup | 7/8"-erkek, düz, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Sarı, 20 m | PVC Sarı, 20 m | PVC Sarı, 20 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk | cULus | cULus |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor