Çift uçlu kablo setleri
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-346-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
103,38 EUR
Liste fiyatı
|
103,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | PVC Yellow, 10 m | PVC Sarı, 10 m | PVC Sarı, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |