Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC097J

BCC S425-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Tek uçlu kablo setleri

Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Gri, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
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
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Gri, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
Gri
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.