Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC099H

BCC A313-0000-10-071-VX43W6-100

Güç kabloları

Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Kablo
PVC Sarı, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Kablo
PVC Sarı, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67, IP68
Kablo kılıf rengi
Sarı
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.