benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı
7/8"-dişi, açılı, 5-pin
Kablo
PVC Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC A325-0000-10-063-VX45W6-050 | BCC A315-0000-10-063-VX45W6-050 | |
|
65,35 EUR
Liste fiyatı
|
65,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, açılı, 5-pin | 7/8"-dişi, düz, 5-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PVC Sarı, 5 m | PVC Sarı, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 16 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor