Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC09KR

BCC M324-0000-10-003-VI0425-050

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
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
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.