Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC09KZ

BCC M425-0000-1A-003-VI0425-100

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC black, 10 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC black, 10 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.