Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC09M7

BKS-B 20-3-SA3-PU-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR black, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.75 mm²
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
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR black, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.75 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
150 VDC / 125 VAC
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.