benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 6 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
15 AWG/18 AWG
Alternatif ürün
BCC09TK
Tek uçlu kablo setleri
BCC A325-0000-20-030-VS85N4-100
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-20-030-VS85N4-060 | BCC A325-0000-20-030-VS85N4-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, açılı, 5-kutup | 7/8"-erkek, açılı, 5-kutup |
|---|---|---|
| Arayüz | DeviceNet | DeviceNet |
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 6 m | PVC Blendajlı Gri, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Onay/Uyumluluk |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
| IP derecesi | - | IP67, IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor