Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC09TM

BCC A325-0000-20-030-VS85N4-150

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
15 AWG/18 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
8.0 A
IP derecesi
IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.